Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Bovenplaat rond 12/20 mod universele instortdoos

IK-4 LEGRAND

Bovenplaat rond 12/20 mod universele instortdoos

Ref. 088089 EAN-nr. 3414970755711

Bovenplaat rond 12/20 mod universele instortdoos

Productgroep : 89
41,54 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. grootte 0 mm
Breedte 330 mm
Lengte 330 mm
Montage opening Rond
Afdekking montageopening Nee
Vloeronderhoud Droog
Materiaaldikte 2 mm
Materiaal Staal

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03336EN-00.pdf pdf (4.03 Mo)
Technische fiche
F03336FR-00.pdf pdf (4.03 Mo)
9 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Technische Pagina
F03336NL-00.pdf pdf (1.3 Mo)