Dit product is niet meer beschikbaar
Bouwwerfkast 7 contactdozen 32A - 400V - 22kVA
P17 TEMPRA
LEGRAND
Bouwwerfkast 7 contactdozen 32A - 400V - 22kVA
Ref. 058951
EAN-nr.
3245060589516
Bouwwerfkast 7 contactdozen 32A - 400V - 22kVA
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | 1x16A5p400V |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 7 |
Beveiliging | Overstroomschakelaar |
Aardlekschakelaar | 30 mA (standaard) |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 480 mm |
Breedte | 431 mm |
Diepte | 150 mm |