![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/058950-LEGRAND-1000.jpg)
Bouwwerfkast 6 contactdozen 16A - 400V - 11kVA
P17 TEMPRA
LEGRAND
Bouwwerfkast 6 contactdozen 16A - 400V - 11kVA
Ref. 058950
EAN-nr.
3245060589509
Bouwwerfkast 6 contactdozen 16A - 400V - 11kVA
Productgroep : 09
937,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 6 |
Beveiliging | Overstroomschakelaar |
Aardlekschakelaar | 30 mA (standaard) |
Aantal installatieautomaten | 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 480 mm |
Breedte | 431 mm |
Diepte | 150 mm |