Bouwwerfkast 5 contactdozen 40A - 400V - 27kVA
P17 TEMPRA
LEGRAND
Bouwwerfkast 5 contactdozen 40A - 400V - 27kVA
Ref. 058953
EAN-nr.
3245060589530
Bouwwerfkast 5 contactdozen 40A - 400V - 27kVA
Productgroep : 09
899,30 €
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
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | 1x32A xp xxxV |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 5 |
Beveiliging | Overstroomschakelaar |
Aardlekschakelaar | 30 mA (standaard) |
Aantal installatieautomaten | 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 480 mm |
Breedte | 431 mm |
Diepte | 155 mm |