Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50411008-ZUCCHINI-1000.jpg)
Bord/transfo aansluit. rechts MRf- 500A - Zucchini 5 geleid.
ZUCCHINI
LEGRAND
Bord/transfo aansluit. rechts MRf- 500A - Zucchini 5 geleid.
Ref. 50411008
EAN-nr.
8033777106516
Bord/transfo aansluit. rechts MRf- 500A - Zucchini 5 geleid.
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 500 A |
---|---|
Voedingspunt | Eind |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-1000 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 250 mm |
Breedte | 280 mm |
Hoogte | 340 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER