Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Bord/transfo aansluit. rechts MR - 800A - Zucchini 4 geleid.

ZUCCHINI LEGRAND

Bord/transfo aansluit. rechts MR - 800A - Zucchini 4 geleid.

Ref. 50401006 EAN-nr. 8033777040148

Bord/transfo aansluit. rechts MR - 800A - Zucchini 4 geleid.

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz 800 A
Voedingspunt Eind
Uitvoering Enkel
Aantal polen 3
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz 0-1000 V
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) IP55
Lengte 250 mm
Breedte 280 mm
Hoogte 340 mm

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)