![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048164-LEGRAND-1000.jpg)
Bodemplaat br. 800 met schuimrubber - IP43
ALTIS
LEGRAND
Bodemplaat br. 800 met schuimrubber - IP43
Ref. 048164
EAN-nr.
3245060481643
Bodemplaat br. 800 met schuimrubber - IP43
Productgroep : 85
94,98 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Vakbodemplaat |
---|---|
Breedte | 624 mm |
Hoogte | 25 mm |
Diepte | 292 mm |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER