FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Kabelgoothoogte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Hoek
-
Binnenstraal
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-486835-WEB-F.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG486835
P31+ bochtstuk 90° B400 H60 Rvs316L
536,59 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-486834-WEB-F.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG486834
P31+ bochtstuk 90° B300 H60 Rvs316L
387,71 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-486833-WEB-F.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG486833
P31+ bochtstuk 90° B200 H60 Rvs316L
319,04 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-486832-WEB-F.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG486832
P31+ bochtstuk 90° B150 H60 Rvs316L
284,99 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-486831-WEB-F.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG486831
P31+ bochtstuk 90° B100 H60 Rvs316L
260,74 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-486830-WEB-F.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG486830
P31+ bochtstuk 90° B75 H60 Rvs316L
245,11 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen