Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Bocht 90° PVC 150X75 met deksel

ISPL LEGRAND

Bocht 90° PVC 150X75 met deksel

Ref. 637823 EAN-nr. 3245066378237

Bocht 90° PVC 150X75 met deksel

Productgroep : 23
150,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Richtingsverandering Horizontaal
Hoek 90°
Bouwvorm Bocht star
Met bovendeel Ja
Binnenstraal 150 mm
Kabelgoothoogte 75 mm
Kabelgootbreedte 150 mm
Zijperforatie Nee
Bodemperforatie Nee
Nato perforatie Nee
Uitvoering Geïntegreerde verbinder
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Kunststof
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
Kleur Grijs
RAL-nummer 7030
opslagtemperatuur -5-60 °C
Halogeenvrij Nee

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
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
AENOR-030/001897 (0.38 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Overeenkomst
LGNEMAXVNL (0.22 Mo)
Overeenkomst
NF 004-602480C (2.31 Mo)
PEP
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)