-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Kabelgoothoogte
-
Kabelgoothoogte
-
Kabelgoothoogte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Hoek
-
Binnenstraal
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-637943-WEB-R.jpg)
Bocht 90° PVC 600X100 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-637933-WEB-F.jpg)
Bocht 90° PVC 500X100 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/637923-LEGRAND-1000.jpg)
Bocht 90° PVC 400X100 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-637853-WEB-R.jpg)
Bocht 90° PVC 400X75 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/637913-LEGRAND-1000.jpg)
Bocht 90° PVC 300X100 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/637843-LEGRAND-1000.jpg)
Bocht 90° PVC 300X75 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-637753-WEB-R.jpg)
Bocht 90° PVC 400X50 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-637743-WEB-R.jpg)
Bocht 90° PVC 300X50 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-637903-WEB-R.jpg)
Bocht 90° PVC 200X100 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/637833-LEGRAND-1000.jpg)
Bocht 90° PVC 200X75 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-637733-WEB-R.jpg)
Bocht 90° PVC 200X50 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/637823-LEGRAND-1000.jpg)
Bocht 90° PVC 150X75 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-637723-WEB-R.jpg)
Bocht 90° PVC 150X50 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/637813-LEGRAND-1000.jpg)
Bocht 90° PVC 100X75 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-637713-WEB-R.jpg)
Bocht 90° PVC 100X50 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-637803-WEB-R.jpg)
Bocht 90° PVC 75X75 met deksel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-637703-WEB-R.jpg)
Bocht 90° PVC 75X50 met deksel
Exclusief BTW