BLINDE MODULE LIGHT TECH 2 MODULES
LIVINGLIGHT
BTICINO
BLINDE MODULE LIGHT TECH 2 MODULES
Ref. NT4951
EAN-nr.
8012199437378
BLINDE MODULE LIGHT TECH 2 MODULES
Productgroep : B21
2,40 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Bouwvorm lens | Rechthoekig |
Gatdiameter | 15 mm |
Kleur | Overig |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER