![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/088072-LEGRAND-1000.jpg)
Blinde afdekplaat RVS IK-3
MOSAIC
LEGRAND
Blinde afdekplaat RVS IK-3
Ref. 088072
EAN-nr.
3414970330321
Blinde afdekplaat RVS IK-3
Productgroep : 89
78,61 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering deksel | Rechthoekig |
---|---|
Aantal apparaatbekers | 0 |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Met sparing vloerbedekking | Nee |
Beschermkader vloerbedekking | Nee |
Kleur | Overig |
Geschikt voor vloergoot | Ja |
Geschikt voor holle vloer | Nee |
---|---|
Geschikt voor dubbele vloer | Ja |
Geschikt voor natte reiniging | Nee |
Uitwendige breedte | 244 mm |
Uitwendige lengte | 203 mm |
Lengte inbouwmaat | 203 mm |
Breedte inbouwmaat | 244 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten
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
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER