Blanc merkttek.vr prin. 18mod 324x30mm - niet zelfklevend
LOGICAB
LEGRAND
Blanc merkttek.vr prin. 18mod 324x30mm - niet zelfklevend
Ref. 038745
EAN-nr.
3245060387457
Blanc merkttek.vr prin. 18mod 324x30mm - niet zelfklevend
Productgroep : 05
3,88 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
30 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Etiket |
---|---|
Type | Dunwandig |
Vertanding | Geen |
Materiaal | Kunststof |
Lengte | 324 mm |
Breedte | 30 mm |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
---|---|
Met tekstveld | Nee |
Opdruk | Overig |
Montagewijze | Steken |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-40 °C |
Halogeenvrij | Nee |