![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011222-LEGRAND-1000.jpg)
Binnenhoek 65x105mm alu deksel 85mm
DLP ALU
LEGRAND
Binnenhoek 65x105mm alu deksel 85mm
Ref. 011222
EAN-nr.
3245060112226
Binnenhoek 65x105mm alu deksel 85mm
Productgroep : 23
110,50 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 105 mm |
---|---|
Diepte | 65 mm |
Vorm | Symmetrisch |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 85 mm |
Dekselbreedte 2 | 0 mm |
Dekselbreedte 3 | 0 mm |
Uitvoering | Basisdeel en bovendeel (deksel) |
Hoek | 89-94 ° |
Materiaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Overig |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |