Binnenhoek 50x85mm DLP Alu klik in
DLP ALU SNAPON
LEGRAND
Binnenhoek 50x85mm DLP Alu klik in
Ref. 603822
EAN-nr.
3245066038223
Binnenhoek 50x85mm DLP Alu klik in
Productgroep : 23
29,50 €
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
Breedte | 85 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Vorm | Symmetrisch |
Aantal deksels | 0 |
Dekselbreedte 1 | 0 mm |
Dekselbreedte 2 | 0 mm |
Dekselbreedte 3 | 0 mm |
Uitvoering | Kapvormdeel |
Hoek | 80-120 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Overig |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER