Binnenhoek 50x105 deksel 85mm DLP alu
DLP ALU
LEGRAND
Binnenhoek 50x105 deksel 85mm DLP alu
Ref. 011221
EAN-nr.
3245060112219
Binnenhoek 50x105 deksel 85mm DLP alu
Productgroep : 23
103,30 €
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
Breedte | 105 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Vorm | Symmetrisch |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 85 mm |
Dekselbreedte 2 | 0 mm |
Dekselbreedte 3 | 0 mm |
Uitvoering | Basisdeel en bovendeel (deksel) |
Hoek | 89-94 ° |
Materiaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Overig |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Documentatie
5 documenten