Binnenhoek 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Goulottes ZH avec performances spécifiques au feu
Legrand
Binnenhoek 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Ref. 611732
EAN-nr.
3414972770668
Binnenhoek 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Productgroep : 71
22,91 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 100 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Vorm | Symmetrisch |
Aantal deksels | 0 |
Uitvoering | Kapvormdeel |
Hoek | 80-120 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
---|---|
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Hoogte | 105 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
SELECTEER