![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036362-LEGRAND-1000.jpg)
Binnendeur kast 700 x 500 mm afm. deur 642 x 436 mm
MARINA
LEGRAND
Binnendeur kast 700 x 500 mm afm. deur 642 x 436 mm
Ref. 036362
EAN-nr.
3245060363628
Binnendeur kast 700 x 500 mm afm. deur 642 x 436 mm
Productgroep : 18
215,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Binnendeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 500 mm |
Hoogte | 700 mm |
Diepte | 36 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering oppervlakte | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
6 documenten