Bewegingsdetector IR wit IP20 150m - blister
AUDIOVIDEO
LEGRAND
Bewegingsdetector IR wit IP20 150m - blister
Ref. 094280
EAN-nr.
3414971067356
Bewegingsdetector IR wit IP20 150m - blister
Productgroep : 22
32,59 €
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
Kleur behuizing | Wit |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nom. spanning | 4.5-4.5 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | DC |
Ingebouwde batterij | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Draadloos | Ja |
Max. transmissiebereik | 150 m |
Breedte | 82 mm |
Hoogte | 40 mm |
Diepte | 70 mm |
Slagvastheid | IK05 |
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
RAL-nummer | 9003 |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Overig |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aantal beltonen | 5 |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Aangesloten object | Nee |
Besturingswijze | RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Met spraakbesturing | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 3738 C
(0.2 Mo)
SELECTEER