Bewegingsdetector 360° DIY plafond
LIGHTING MANAGEMENT
LEGRAND
Bewegingsdetector 360° DIY plafond
Ref. 048944
EAN-nr.
3414970630322
Bewegingsdetector 360° DIY plafond
Productgroep : 100
43,04 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Opnemertype | Passief infrarood |
Met DALI interface | Nee |
Constantlichtregeling | Ja |
HVAC-aansturing | Nee |
Gedwongen uitschakeling | Nee |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Achtergrondcontrole | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Optimale montagehoogte | 2.5 m |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Overbruggingsschakelaar | Nee |
Max. reikwijdte zijwaarts | 4 m |
Max. reikwijdte frontaal | 4 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 8 m |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Bediening op afstand | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Met signaaleenheid | Nee |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9006 |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Slagvastheid | IK04 |
Spanningstype | AC |
---|---|
Frequentie | 50-60 Hz |
Nom. spanning | 240-240 V |
Min. nalooptijd | 10 s |
Max. nalooptijd | 10 min |
Hoek reikwijdte horizontaal | 360-360 ° |
Zwenkbereik sensor, horizontaal | 0-0 ° |
Zwenkbereik sensor, verticaal | 0-0 ° |
Aanspreekhelderheid | 10-1275 lx |
C-Belasting | Nee |
Temperatuur | -5-35 °C |
Aantal schakelzones | 1 |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Met alarmfunctie | Nee |
Met akoestische sensor | Nee |
Breedte | 87 mm |
Hoogte | 87 mm |
Diepte | 50.5 mm |
Inbouwdiepte | 37 mm |
Met aansluitkabel | Nee |
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -10-35 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Verbruik in de wachtstand | 3.1 mA |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 65-65 mm |
Max. diameter ingang kabels | 2.5 mm |
Automatische schakelaar | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER