Bev.set scheid.schot rvs M6
SWIFTS
LEGRAND
Bev.set scheid.schot rvs M6
Ref. LFDVSM6
EAN-nr.
5012774482192
Bev.set scheid.schot rvs M6
Productgroep : V07
252,33 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bouwvorm | Schroefset |
---|---|
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor stijgladder | Nee |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER