![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338482-WEB-L.jpg)
Bev.plaat N/N DPX³630 - 24 mod met motorbedien. - verticaal
DPX3
LEGRAND
Bev.plaat N/N DPX³630 - 24 mod met motorbedien. - verticaal
Ref. 338482
EAN-nr.
3414971347380
Bev.plaat N/N DPX³630 - 24 mod met motorbedien. - verticaal
Productgroep : 16
186,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 381 mm |
---|---|
Breedte | 524 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geperforeerd | Ja |
---|---|
Kleur | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SELECTEER