Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
title

Bev.plaat DPX³HP250 3P central voor horizontale montage XL³S

XL3S LEGRAND

Bev.plaat DPX³HP250 3P central voor horizontale montage XL³S

Ref. 339624 EAN-nr. 3414971222946

Bev.plaat DPX³HP250 3P central voor horizontale montage XL³S

Productgroep : 16
53,47 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 150 mm
Breedte 200 mm
Materiaal Staal
Oppervlaktebescherming Verzinkt
Geperforeerd Ja
Diepte 50 mm
Kleur Kleurloos
Halogeenvrij Ja

Documentatie

4 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
LE09963AA.pdf pdf (1.1 Mo)
Technische fiche
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)