![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338387-WEB-L.jpg)
Bev.plaat DPX³630 - 24 mod. draaibed. - verticale montage
DPX3
LEGRAND
Bev.plaat DPX³630 - 24 mod. draaibed. - verticale montage
Ref. 338387
EAN-nr.
3414971347281
Bev.plaat DPX³630 - 24 mod. draaibed. - verticale montage
Productgroep : 16
76,44 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 381 mm |
---|---|
Breedte | 524 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geperforeerd | Ja |
---|---|
Kleur | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
8 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER