Bev.plaat DPX-IS630 hor br.24M voor behuizing XL³S
DPX3
LEGRAND
Bev.plaat DPX-IS630 hor br.24M voor behuizing XL³S
Ref. 339002
EAN-nr.
3414970906052
Bev.plaat DPX-IS630 hor br.24M voor behuizing XL³S
Productgroep : 16
87,18 €
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
Hoogte | 300 mm |
---|---|
Breedte | 500 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
---|---|
Geperforeerd | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
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
9 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER