Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Bev.plaat DPX-IS250 ver br.24M voor behuizing XL³S

DPX3 LEGRAND

Bev.plaat DPX-IS250 ver br.24M voor behuizing XL³S

Ref. 338922 EAN-nr. 3414970905789

Bev.plaat DPX-IS250 ver br.24M voor behuizing XL³S

Productgroep : 16
84,08 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 300 mm
Breedte 500 mm
Materiaal Staal
Oppervlaktebescherming Verzinkt
Geperforeerd Ja
Halogeenvrij Ja

Documentatie

4 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09860AB.pdf pdf (1.81 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
9 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Overeenkomst