![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020612_pw_141980.jpg)
Bev.plaat - 1/3 DPX 250/630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
DPX
LEGRAND
Bev.plaat - 1/3 DPX 250/630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Ref. 020672
EAN-nr.
3245060206727
Bev.plaat - 1/3 DPX 250/630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Productgroep : 16
139,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 600 mm |
---|---|
Breedte | 850 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
---|---|
Geperforeerd | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER