![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bevestigpl. DPX³ 630 diff. 16 modules - verticale montage
DPX3
LEGRAND
Bevestigpl. DPX³ 630 diff. 16 modules - verticale montage
Ref. 338721
EAN-nr.
3414970904478
Bevestigpl. DPX³ 630 diff. 16 modules - verticale montage
Productgroep : 16
36,69 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 374 mm |
---|---|
Breedte | 533 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
---|---|
Geperforeerd | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
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
9 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER