![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021127-WEB-R.jpg)
Bevestig.kit horiz. DCX-M 100A en 160A - XL³800/XL³4000
XL3
LEGRAND
Bevestig.kit horiz. DCX-M 100A en 160A - XL³800/XL³4000
Ref. 021127
EAN-nr.
3245060211271
Bevestig.kit horiz. DCX-M 100A en 160A - XL³800/XL³4000
Productgroep : 16
261,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 300 mm |
---|---|
Breedte | 600 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
---|---|
Geperforeerd | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER