-
Geschikt voor
-
Met schroeftoebehoren
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Met schroeftoebehoren
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor flensdikte
-
Draaibaar
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
In de rail
-
Breukbelasting
-
Op de rail
-
Draadmaat (metrisch)
-
Boringsdiameter
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Breedte
-
Breedte
-
Kleur
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB702S-WEB-R.jpg)
T-montage bev. grond-plfndplt 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB705S-WEB-R.jpg)
Bev.-/grond /plf.pl 316L 2xC41x41
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-SB704S-WEB-R.jpg)
Bev.-/grond /plf.pl 316L C41x41
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB651S-WEB-R.jpg)
Koppeling 4gats 41x41 rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB703S-WEB-R.jpg)
Bev. hk verst. 316L 4gats 102x102
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB700S-WEB-R.jpg)
Bevestiging T-montage 316L C41x41
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB515S-WEB-R.jpg)
Bev.strip Omega 316L 137x41
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SC855S-WEB-R.jpg)
bev.klemplaat draadb H90 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SC851S-WEB-R.jpg)
Bevestigingsspanbeugel 316L h77
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-SC853S-WEB-R.jpg)
Klemplaat+draadbeugel H90 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SC85241S-WEB-R.jpg)
Bevestigingsspanplaat 316L 82x34
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB554S-WEB-R.jpg)
Bevestigings T-stuk 130x90 RVS316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB702.jpg)
T-montage bev. grond-plfndplt Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB514S-WEB-R.jpg)
Bev.strip Omega 316L 137x21
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-SC850S-WEB-R.jpg)
Bevestigingsklauw 316L h35
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-SB504S-WEB-R.jpg)
Bev. hoek 316L 4gats 104x89
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-SB505S-WEB-R.jpg)
Bev. hoek 316L 4gats 137x56
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB511S-WEB-R.jpg)
Z-bev.beugel 316L 3gats 41x41
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB603S-WEB-R.jpg)
Bev. T-stuk 316L 132x82/41
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-SB552S-WEB-R.jpg)
Bevestigingshoek 90gr 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB509S-WEB-R.jpg)
Bev.strip 4 gats 316L L164 B40
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB502S-WEB-R.jpg)
Bev. hoek 316L 3gats109x41
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB513S-WEB-R.jpg)
Z-bev.beugel 316L 2gats 41x21
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB503S-WEB-R.jpg)
Bevestigingshoek 90gr 316L
Exclusief BTW