FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bouwvorm
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor stijgladder
-
Geschikt voor draadgoot
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Met moer
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Lengte tot onderkant kop
-
Type schroefdraad
-
Draadmaat (metrisch)
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/20131104_86313_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Ref. LFSM10
Bev set rvs M10x20
392,47 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20131104_86563_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Ref. LFDVSM6
Bev.set scheid.schot rvs M6
252,33 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26801_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Ref. LFCOVSM6
Bev set dekseloverlap Rvs M6
252,33 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20101116_26798_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Ref. LFCCSM8
Dekselklem universeel 316L
22,93 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/20131104_86313_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Ref. LFGM10
Bev set thvz M10x20
2,42 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen