-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor flensdikte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Met moer
-
Geschikt voor draadgootdraad
-
Lengte tot onderkant kop
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Boringsdiameter
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Toegestane werkbelasting
-
Breedte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Boor voor inschroefhuls M10
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Boor voor inschroefhuls M10
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Inslagdoorn voor inschroefhuls M12
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Inslagdoorn voor inschroefhuls M10
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Slotbout M8x35 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Zeskantmoer FB M12 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Zeskantmoer M10 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Zeskantmoer M8 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plafondbeugel FB M10/12 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-350036-WEB-R.jpg)
Betonanker functiebehoud 10x95 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-350036-WEB-R.jpg)
Betonanker functiebehd 12x110 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang FB L1000 M12 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-350036-WEB-R.jpg)
Betonanker M8x70 FAZ II elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Sluitring 10,5x21x2 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Sluitring 8,4x25 x2 M8 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 5800N L2000 M10 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 5800N L3000 M10 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-350039-WEB-R.jpg)
Inschroefhuls M12 functiebehoud
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 5800N L1000 M10 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Verlengnippel FB M12x36 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
ED275/EZ RECHTE KOPPELPLAAT (50ST)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-350039-WEB-R.jpg)
Inschroefhuls M10 functiebehoud
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Verlengnippel M10x30 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-350039-WEB-R.jpg)
Inschroefhuls M8 functiebehoud
Exclusief BTW