![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/666987-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingshouder diam 25mm voor SFP buizen PA 6.6
RTA
LEGRAND
Bevestigingshouder diam 25mm voor SFP buizen PA 6.6
Ref. 666987
EAN-nr.
8009561589650
Bevestigingshouder diam 25mm voor SFP buizen PA 6.6
Productgroep : 11
3,77 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor buisdiameter | 19-19 mm |
---|---|
Gesloten | Nee |
Geschikt voor beschermslangen | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Rijgbaar | Nee |
Max. aantal buizen | 1 |
Bevestigingswijze | Schroefgat |
---|---|
Kleur | Zwart |
Gebruikstemperatuur | -45-105 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Breedte | 39 mm |
Hoogte | 38 mm |
Diepte | 18 mm |
opslagtemperatuur | -45-105 °C |
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
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24385
(0.68 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06616
(0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
SELECTEER