Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Bevestigingshouder diam 20mm voor SFP buizen PA 6.6

RTA LEGRAND

Bevestigingshouder diam 20mm voor SFP buizen PA 6.6

Ref. 666985 EAN-nr. 8009561589599

Bevestigingshouder diam 20mm voor SFP buizen PA 6.6

Productgroep : 11
2,01 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor buisdiameter 15-15 mm
Gesloten Nee
Geschikt voor beschermslangen Ja
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming Overig
Rijgbaar Nee
Max. aantal buizen 1
Bevestigingswijze Schroefgat
Kleur Zwart
Gebruikstemperatuur -45-105 °C
Halogeenvrij Ja
Breedte 32.5 mm
Hoogte 32 mm
Diepte 18 mm
opslagtemperatuur -45-105 °C

Documentatie

1 document
Technische fiche
IDP000098.pdf pdf (0.31 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
Overeenkomst
IMQ-CA02.06698 (0.63 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24385 (0.68 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06616 (0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24386 (0.68 Mo)