![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021073-WEB-R.jpg)
Bevestiging DPX³630 bronw. voor vloerkast XL³ 4000
XL3 4000
LEGRAND
Bevestiging DPX³630 bronw. voor vloerkast XL³ 4000
Ref. 021073
EAN-nr.
3414970996237
Bevestiging DPX³630 bronw. voor vloerkast XL³ 4000
Productgroep : 16
631,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 570 mm |
---|---|
Hoogte | 565 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Overig |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER