Bevest. DMX³1600 Breed 24 mod vaste versie in XL³4000
XL3 4000
LEGRAND
Bevest. DMX³1600 Breed 24 mod vaste versie in XL³4000
Ref. 020780
EAN-nr.
3414970756756
Bevest. DMX³1600 Breed 24 mod vaste versie in XL³4000
Productgroep : 16
385,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 50 mm |
---|---|
Breedte | 600 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
---|---|
Geperforeerd | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER