Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Beveiligingseenheid MP4 LSI DMX³

DMX3 LEGRAND

Beveiligingseenheid MP4 LSI DMX³

Ref. 028801 EAN-nr. 3245060288013

Beveiligingseenheid MP4 LSI DMX³

Productgroep : 84
1 545,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal polen 4
Nom. continustroom Iu 6300 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 252-6300 A
Kortsluitactiveringsfunctie Onvertraagd
Bevat Batterij en/of Accu Ja
IEC-aanduiding (Pack1) CR 2
Batterij of Accu (Pack1) Battery (not rechargeable)
Accu-eigenschap (Pack1) Lithium
Aantal exemplaren Pack 1 1
Aantal batterijen (Pack1) 1
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) 11 g
Lokalisering Pack1 Product includes a battery
Voorgeschreven type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Documentatie

8 documenten
Technische fiche
MODBUS_TABLE_11.PDF pdf (0.28 Mo)
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
EXB21001_FR.pdf pdf (35.06 Mo)
Technische gids
Technische fiche
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Gebruikers-instructie
LE08865AB.pdf pdf (5.48 Mo)
Werkplaats handboek
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Gebruikers-instructie
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
1 document
3D Autocad
028801.dwg dwg (0.06 Mo)
2 documenten
PEP
LGRP-2015-253-v1-EN.pdf pdf (0.45 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-SE-104115 (0.12 Mo)
2 documenten
Software
Software