Bev set rvs M10x20
SWIFTS
LEGRAND
Bev set rvs M10x20
Ref. LFSM10
EAN-nr.
5012774482215
Bev set rvs M10x20
Productgroep : V07
392,47 €
/
100 stuks
Verpakkingseenheid
50 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Draadmaat (metrisch) | 10 |
Lengte tot onderkant kop | 20 mm |
---|---|
Type schroefdraad | Metrisch |
Met moer | Ja |
Documentatie
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER