![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037531-WEB-R.jpg)
Beugel afscherm.kabel 4-13,5mm schroef en veerklem.
VIKING3
LEGRAND
Beugel afscherm.kabel 4-13,5mm schroef en veerklem.
Ref. 037531
EAN-nr.
3245060375317
Beugel afscherm.kabel 4-13,5mm schroef en veerklem.
Productgroep : 28
10,49 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Toegestane kabeldiameter | 4-13.5 mm |
---|---|
Montagewijze | Rail-/directe montage |
Uitvoering elektrische aansluiting | Veeraansluiting |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 31.4 mm |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Ja |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER