-
Geluidssterkte
-
Materiaal behuizing
-
Draadloos
-
Type stroom
-
Type stroom
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Stroomverbruik
-
Stroomverbruik
-
Ingebouwde batterij
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Kleur behuizing
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/L4355_12-BTICINO-1000.jpg)
BEL LIVING ELECTR. - 12V -3 TONEN- 2 MOD.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/NT4355_12-BTICINO-1000.jpg)
BEL LIGHT TECH 12V/3 TONEN/VOLUMEREG./2 MOD.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/N4355_12-BTICINO-1000.jpg)
BEL LIGHT ELECTR. -12V- 3 TONEN - 2 MOD
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/L4351_230-BTICINO-1000.jpg)
BEL LIVING 230V - 8VA - 80DB
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/NT4351_230-BTICINO-1000.jpg)
BEL LIGHT TECH 230V - 8VA - 80DB - 1 MODULE
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/N4351_230-BTICINO-1000.jpg)
BEL LIGHT 230V - 8VA - 80DB
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/L4351_12-BTICINO-1000.jpg)
BEL LIVING 12V - 5VA - 80DB
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/NT4351_12-BTICINO-1000.jpg)
BEL LIGHT TECH 12V - 5VA - 80DB - 1 MODULE
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/N4351_12-BTICINO-1000.jpg)
BEL LIGHT 12V - 5VA - 80DB
Exclusief BTW