-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Aantal eenheden
-
Opdruk/indicatie
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Met indicatieveld
-
Aftastsymbool / barrièrevrij
-
Kwaliteitsklasse
-
Gebruik
-
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Controlevenster/verlicht
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Aantal USB-C poorten
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Met signaallamp
-
Met verwisselbare lens/symbool
-
Met verwisselbare lens/symbool
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Meeschakelende nul
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Met klapdeksel
-
Met klapdeksel
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NT4142AF-BTICINO-1000.jpg)
LL-Ctdoos vlak 2P+A 16A 250V 2 mod steekkl. tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/L4142AF-BTICINO-1000.jpg)
LL-Ctdoos vlak 2P+A 16A 250V 2 mod steekkl. antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/N4142AF-BTICINO-1000.jpg)
LL-Ctdoos vlak 2P+A 16A 250V 2 mod steekkl. wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LN4142AN-BTICINO-1000.jpg)
LL-Ctdoos 2P+A 16A 250V 2 mod steekkl. zonder toets
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NT4942S-BTICINO-1000.jpg)
LL-Sierplaat ctdoos 2P+A tech - clipsbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/L4942S-BTICINO-1000.jpg)
LL-Sierplaat ctdoos 2P+A antraciet - clipsbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/N4942S-BTICINO-1000.jpg)
LL-Sierplaat ctdoos 2P+A wit - clipsbaar
Exclusief BTW