-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Opdruk/indicatie
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Aardcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Aantal USB-C poorten
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Met signaallamp
-
Meeschakelende nul
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Met klapdeksel
-
Met klapdeksel
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/L4146-BTICINO-1000.jpg)
STOPCONTACT INFOR. LIVING 16A - 2P+A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NT4146-BTICINO-1000.jpg)
LL stopcontact met polarisatie 2 mod Tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/L4144-BTICINO-1000.jpg)
STOPC. 2P+A CEBEC LIVING 10/16A - VERKLIKKER - 2 MOD
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NT4144-BTICINO-1000.jpg)
STOPC. 2P+A LIGHT TECH CEBEC -10/16A- VERKL. - 2 MOD.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/N4146-BTICINO-1000.jpg)
STOPC. 2P+A INFORM. LIGHT 10/16A -250V-VERKLIKKER- 2 MOD
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/L4145-BTICINO-1000.jpg)
STOPC. 2P+A CEBEC LIVING 10/16A - DEKSEL - 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NT4145-BTICINO-1000.jpg)
STOPC. 2P+A LIGHT TECH CEBEC -10/16A- DEKSEL- 2 MOD.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/N4144-BTICINO-1000.jpg)
STOPC. 2P+A CEBEC LIGHT 10/16A - VERKLIKKER - 2 MOD.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/N4145-BTICINO-1000.jpg)
STOPC. 2P+A CEBEC LIGHT 10/16A - DEKSEL - 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NT4142-BTICINO-1000.jpg)
STOPCONTACT LIGHT TECH 2P+A/10-16A/250V/2 MOD./CEBEC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/L4142-BTICINO-1000.jpg)
STOPCONTACT LIVING 10/16A - 2P+A - CEBEC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/L4142AR-BTICINO-1000.jpg)
Living Light ctdoos 2P+A rood 16A 250V met schroeven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/L4143-BTICINO-1000.jpg)
STOPCONTACT LIVING 10/16A - 2P - CEBEC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NT4143-BTICINO-1000.jpg)
STOPCONTACT 2P LIGHT TECH 10/16A - 250V - 2 MOD - CEBEC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/N4142-BTICINO-1000.jpg)
STOPC. 2P+A CEBEC LIGHT 10/16A - 250V - 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/N4143-BTICINO-1000.jpg)
STOPCONT. 2P CEBEC LIGHT 10/16A - 250V - 2 MODULES
Exclusief BTW