BELDRUKKNOP IP 55 LIGHT VERLICHT MET NAAMKAARTJE
LIVINGLIGHT
BTICINO
BELDRUKKNOP IP 55 LIGHT VERLICHT MET NAAMKAARTJE
Ref. 26108N
EAN-nr.
8012199845715
BELDRUKKNOP IP 55 LIGHT VERLICHT MET NAAMKAARTJE
Productgroep : 67
43,55 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Uitvoering | Enkel drukcontact |
Bedieningswijze | Drukknop |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Contactloze uitvoering | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal polen | 1 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Met verlichting | Ja |
Met signaallamp | Ja |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Opdruk | Geen |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | Overig |
Schakelmateriaalbreedte | 125 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 93 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 47.8 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 47.8 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER