Bel + verkl. telefoon 230 V IP31 IK07 50/90db wit
ACCESSOIRES
LEGRAND
Bel + verkl. telefoon 230 V IP31 IK07 50/90db wit
Ref. 041546
EAN-nr.
3245060415464
Bel + verkl. telefoon 230 V IP31 IK07 50/90db wit
Productgroep : 22
416,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Wit |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 90 dB |
Frequentie geluidssignaal | 50-60 Hz |
Nom. spanning | 207-253 V |
---|---|
Type stroom | AC |
Beschermingsgraad (IP) | IP31 |
Radiogestuurd | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER