![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/5031N-BTICINO-1000.jpg)
BEL MAGIC 12V - 8VA
MAGIC
BTICINO
BEL MAGIC 12V - 8VA
Ref. 5031N
EAN-nr.
8012199019512
BEL MAGIC 12V - 8VA
Productgroep : B11
37,43 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Zwart |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 80 dB |
Nom. spanning | 12-12 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | AC |
Stroomverbruik | 5-5 A |
Ingebouwde batterij | Nee |
Montagewijze | Modulair element voor schakelmateriaal |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Breedte in module-eenheden | 23.1 |
Draadloos | Nee |
---|---|
Breedte | 23.1 mm |
Hoogte | 42.3 mm |
Diepte | 44.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER