![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4355_12-BTICINO-1000.jpg)
BEL LIGHT ELECTR. -12V- 3 TONEN - 2 MOD
LIVINGLIGHT
BTICINO
BEL LIGHT ELECTR. -12V- 3 TONEN - 2 MOD
Ref. N4355/12
EAN-nr.
8012199083094
BEL LIGHT ELECTR. -12V- 3 TONEN - 2 MOD
Productgroep : B21
87,20 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Zwart |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 80 dB |
Nom. spanning | 12-12 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | AC/DC |
Stroomverbruik | 5-5 A |
Ingebouwde batterij | Nee |
Montagewijze | Modulair element voor schakelmateriaal |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Breedte in module-eenheden | 21.9 |
Draadloos | Nee |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 45 mm |
---|---|
Diepte | 43.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack1) | Niet van toepassing |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER