![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041416-LEGRAND-1000.jpg)
Bel hoog vermogen IP 44 24 V - 360 mA - 98 db - grijs
SALVENA
LEGRAND
Bel hoog vermogen IP 44 24 V - 360 mA - 98 db - grijs
Ref. 041416
EAN-nr.
3245060414160
Bel hoog vermogen IP 44 24 V - 360 mA - 98 db - grijs
Productgroep : 22
136,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Grijs |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 98 dB |
Frequentie geluidssignaal | 50-60 Hz |
Nom. spanning | 24-24 V |
Type stroom | AC |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Radiogestuurd | Nee |
Slagvastheid | IK07 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER