Bel hoog vermogen IP 44 230 V - 70 mA - 98 db - grijs
SALVENA
LEGRAND
Bel hoog vermogen IP 44 230 V - 70 mA - 98 db - grijs
Ref. 041439
EAN-nr.
3245060414399
Bel hoog vermogen IP 44 230 V - 70 mA - 98 db - grijs
Productgroep : 22
203,60 €
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
Kleur behuizing | Grijs |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 98 dB |
Frequentie geluidssignaal | 50-60 Hz |
Nom. spanning | 207-253 V |
Type stroom | AC |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Radiogestuurd | Nee |
Slagvastheid | IK07 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER