Bel - 8/12 V - 4,8 VA 80/84 dB - 1 module
DIN
LEGRAND
Bel - 8/12 V - 4,8 VA 80/84 dB - 1 module
Ref. 004101
EAN-nr.
3245060041014
Bel - 8/12 V - 4,8 VA 80/84 dB - 1 module
Productgroep : 21
28,05 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Grijs |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 84 dB |
Nom. spanning | 12-12 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | AC |
Stroomverbruik | 0.42-0.42 A |
---|---|
Ingebouwde batterij | Nee |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Breedte | 17.7 mm |
Hoogte | 77.8 mm |
Diepte | 94.8 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER