Bel - 230 V - 4 VA 83 dB - 1 module
DIN
LEGRAND
Bel - 230 V - 4 VA 83 dB - 1 module
Ref. 004107
EAN-nr.
3245060041076
Bel - 230 V - 4 VA 83 dB - 1 module
Productgroep : 21
37,47 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Grijs |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 83 dB |
Nom. spanning | 230-230 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | AC |
Stroomverbruik | 0.027-0.027 A |
Ingebouwde batterij | Nee |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Breedte | 17.7 mm |
Hoogte | 77.8 mm |
Diepte | 94.8 mm |
Slagvastheid | IK05 |
Gebruikstemperatuur | -10-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
---|---|
Verbruik in de wachtstand | 27 mA |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-10 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Met signaallamp | Nee |
Aantal beltonen | 1 |
Aangesloten object | Nee |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER